Bath Connection Pipe Gasket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PP42-46S

Codice componente
PP42-46S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

5.17 €

5 giorni 101 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Height(mm) 3 Width(mm) 66
Depth(mm) 66 Material EPDM Details Type Bath and air-conditioning supplies
JAN Code 4973987930157 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Bath Connection Pipe Gasket, il codice articolo è il seguente: PP42-46S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP42-46S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico