• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro luminescente larghezza (mm) 18/50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHW041
AHW043
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Length
(m)
Detailed colors JAN Code Base Materials Adhesive Stick Paper Handling Caution Amount Of Content

3.99 €

4 giorni Yellows182Yellow4903757258242Acrylic Urethane Resin, PVC Resin, Luminous PigmentAcrylicPaper-1 Roll

11.96 €

3 giorni White Type503White4903757258259Acrylic Urethane Resin, PVC, Luminous PigmentAcrylicRelease PaperPlease note that the effect will be deteriorated in places exposed to direct sunlight as it deteriorates. It is not possible to adhere to wet locations, places dirty with oil etc., rough surface or bumpy surfaces. (Also cannot adhere to locations treated with silicone or fluorine.) Please use in environments with air temperature of 10°C or higher.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico