• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro antiscivolo per interni e bagni, bianco 50mmx6m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHW068

Codice componente
AHW068
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base Materials Adhesive Stick Paper Amount Of Content

46.60 €

5 giorni Plastic SheetRubber-Based AdhesivePaper1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 50
Length(m) 6 Detailed colors White JAN Code 4903757258396
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo per interni e bagni, bianco 50mmx6m, il codice articolo è il seguente: AHW068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHW068.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico