Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FUJIN-30-18-GR-PACK
Codice componente
|
---|
FUJIN-30-18-GR-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
405.76 € | 240 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 1 Box (240 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Verde | Width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.18 | Color Details | Green |
Packaging unit | 1 cardboard box | Adhesiveness | 5.08N/10mm | Tensile Strength | 52.3N/15mm |
Stretch(%) | 11.8 | Base Materials | Crepe Paper | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Box (240 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura Fujin (per l'indurimento di superfici ultra ruvide) per sigillatura, il codice articolo è il seguente: FUJIN-30-18-GR-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FUJIN-30-18-GR-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali