• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro di mascheratura SASUKE per costruzioni/verniciatura【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SASUKE-100-18-PL-PACK

Codice componente
SASUKE-100-18-PL-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base Materials Adhesive Amount Of Content

295.63 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni Japanese paperAcrylic1 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Purple-base Width(mm) 100
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details Purple
Packaging unit 1 cardboard box Adhesiveness 1.80N/10mm Tensile Strength 45.0N/15mm
Stretch(%) 3.5 Amount Of Content 1 Box (100 Rolls)

Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura SASUKE per costruzioni/verniciatura, il codice articolo è il seguente: SASUKE-100-18-PL-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SASUKE-100-18-PL-PACK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico