• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro di mascheratura per costruzioni/verniciatura n.550-N【100-2,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N550-N-6-18-W-PACK
N550-N-9-18-W-PACK
N550-N-12-18-W-PACK
N550-N-15-18-W-PACK
N550-N-18-18-W-PACK
N550-N-20-18-W-PACK
N550-N-24-18-W-PACK
N550-N-30-18-W-PACK
N550-N-38-18-W-PACK
N550-N-40-18-W-PACK
N550-N-50-18-W-PACK
N550-N-60-18-W-PACK
N550-N-75-18-W-PACK
N550-N-100-18-W-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

361.70 €

2,000 Pezzi per confezione

6 giorni 6Japanese paperRubber-Based1 Box (2000 Rolls)

325.53 €

1,200 Pezzi per confezione

6 giorni 9Japanese paperRubber-Based1 Box (1200 Rolls)

361.70 €

1,000 Pezzi per confezione

6 giorni 12Japanese paperRubber-Based1 Box (1000 Rolls)

361.70 €

800 Pezzi per confezione

6 giorni 15Japanese paperRubber-Based1 Box (800 Rolls)

379.79 €

700 Pezzi per confezione

6 giorni 18Japanese paperRubber-Based1 Box (700 Rolls)

361.70 €

600 Pezzi per confezione

6 giorni 20Japanese paperRubber-Based1 Box (600 Rolls)

361.70 €

500 Pezzi per confezione

6 giorni 24Japanese paperRubber-Based1 Box (500 Rolls)

361.70 €

400 Pezzi per confezione

6 giorni 30Japanese paperRubber-Based1 Box (400 Rolls)

343.62 €

300 Pezzi per confezione

6 giorni 38Japanese paperRubber-Based1 Box (300 Rolls)

361.70 €

300 Pezzi per confezione

6 giorni 40Japanese paperRubber-Based1 Box (300 Rolls)

301.42 €

200 Pezzi per confezione

6 giorni 50Japanese paperRubber-Based1 Box (200 Rolls)

361.70 €

200 Pezzi per confezione

6 giorni 60Japanese paperRubber-Based1 Box (200 Rolls)

226.07 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni 75Japanese paperRubber-Based1 Box (100 Rolls)

301.42 €

100 Pezzi per confezione

6 giorni 100Japanese paperRubber-Based1 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 18
Thickness(mm) 0.09 Color Details White Packaging unit 1 cardboard box
Adhesiveness 2.15N/10mm Tensile Strength 58.1N/15mm Stretch(%) 2.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico