• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in gomma serie Luminous 25mm, ruota trasparente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IHL-B2P75S
IHL-GCL075
IHL-GCL100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Details Main Body Size
(cm)
Caster Material JAN Code Material Details Amount Of Content

23.26 €

4 giorni Clear Caster (with Stopper)Diameter 7.5 cm x Height 9.8 cmPolyurethane4548934201774Metal part: Steel1 Set (2 pcs)

13.96 €

4 giorni Rubber caster (with stopper)Diameter 7.5 cm x Height 9.8 cmRubber4997236856753Metal part: Steel1 Set (2 pcs)

17.47 €

4 giorni Rubber caster (with stopper)Diameter 10 cm x Height 12.5 cmRubber4997236856760Metal part: Steel1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Applicable Rack 25 mm Series Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico