Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Ripiano serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR6045

Codice componente
SR6045
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

27.18 €

7 giorni Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Frontage(mm) 610 Depth(mm) 460
Product Type Opzione tipo a peso medio Other Opzione Product Details Steel Shelf
Applicable Rack 25 mm Series Shelf Load Capacity(kg) 250 JAN Code 4524871211120
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Ripiano serie Luminous 25mm, il codice articolo è il seguente: SR6045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR6045.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico