• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Montante di supporto serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IL-090HP
M90-HP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Applicable Rack JAN Code Material Details Set Content Amount Of Content

18.61 €

4 giorni 890For depth of 46 cm only4962458464901Steel (Chrome plating)With Dedicated Hook1 Set (1 Pc X 2 Hooks)

21.39 €

4 giorni 900Compatible for all depth sizes4560373440804Steel (Chrome plating)With Dedicated Hook1 Set (1 Pc X 2 Hooks)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Hanger Pole (with dedicated hook) Shelf Load Capacity(kg) 20 Amount Of Content 1 Set (1 Pc X 2 Hooks)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico