Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cestino serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS3510

Codice componente
BS3510
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Specifications Amount Of Content

20.46 €

7 giorni Steel (Chrome plating)Compatible with a depth of 35.5 cm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio Frontage(mm) 350 Depth(mm) 250
Height(mm) 100 Product Type Opzione tipo a peso leggero Other Opzione
Product Details Basket Applicable Rack 25 mm Series JAN Code 4524871213452
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cestino serie Luminous 25mm, il codice articolo è il seguente: BS3510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS3510.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico