• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sfera di estensione serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADD-P2515
ADD-P2530
ADD-P2545
ADD-P2560
ADD-P2590
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(cm)
JAN Code Material Details Set Content Amount Of Content

14.89 €

4 giorni 164524871535189Steel (Chrome plating)With Joint1 Set (2 pcs)

16.76 €

4 giorni 314524871535196Steel (Chrome plating)With Joint1 Set (2 pcs)

17.42 €

4 giorni 464524871535257Steel (Chrome plating)With Joint1 Set (2 pcs)

18.57 €

4 giorni 61.54524871535301Steel (Chrome plating)With Joint1 Set (2 pcs)

19.71 €

4 giorni 89.54524871535318Steel (Chrome plating)With Joint1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Extension Ball Applicable Rack 25 mm Series Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico