• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Montante di estensione serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADD-P2545J
ADD-P2560J
ADD-P2590J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(cm)
JAN Code Material Details Set Content Amount Of Content

26.57 €

4 giorni 47~744536863398863Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resinWith Joint1 Set (2 pcs)

30.00 €

4 giorni 62~1004536863398771Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resinWith Joint1 Set (2 pcs)

35.72 €

4 giorni 93~1654536863398870Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resinWith Joint1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Extendable Support Pole (Tension) Applicable Rack 25 mm Series Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico