• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Barra in acciaio serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WBT-025SL
WBT-030SL
WBT-035SL
WBT-040SL
WBT-045SL
WBT-050SL
WBT-055SL
WBT-060SL
WBT-065SL
WBT-070SL
WBT-076SL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

6.71 €

4 giorni 2454997236039453Steel (Chrome plating)1 pc.

6.98 €

4 giorni 2954524871661765Steel (Chrome plating)1 pc.

7.64 €

4 giorni 3454524871661758Steel (Chrome plating)1 pc.

7.91 €

4 giorni 3954997236039576Steel (Chrome plating)1 pc.

8.27 €

4 giorni 4454997236039583Steel (Chrome plating)1 pc.

8.83 €

4 giorni 4954997236093387Steel (Chrome plating)1 pc.

9.32 €

4 giorni 5454997236093400Steel (Chrome plating)1 pc.

10.42 €

4 giorni 5954524871662045Steel (Chrome plating)1 pc.

10.92 €

4 giorni 6454997236093417Steel (Chrome plating)1 pc.

11.93 €

4 giorni 6954997236093462Steel (Chrome plating)1 pc.

12.92 €

4 giorni 7454524871661710Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details With Wire Bar Sleeve (Mounting Parts) Applicable Rack 19 mm Series Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico