• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cestino profondo per componenti Luminous standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IHT-2010BS

Codice componente
IHT-2010BS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

21.39 €

4 giorni Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 260 Depth(mm) 120
Height(mm) 170 Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Basket Applicable Rack 12.7/19/25 Common Series Shelf Load Capacity(kg) 2
JAN Code 4962458718370 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cestino profondo per componenti Luminous standard, il codice articolo è il seguente: IHT-2010BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IHT-2010BS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico