• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piastra triangolare serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IHT-A2

Codice componente
IHT-A2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

7.55 €

4 giorni Steel (Galvanizing)1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Triangular Plate Foot Main Body Size(cm) Height 0.5 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) 400 kg (With triangular plate legs attached) JAN Code 4524871661703 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Si trova sulla pagina di Piastra triangolare serie Luminous 19mm, il codice articolo è il seguente: IHT-A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IHT-A2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico