• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in nylon serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IHT40CSN2P

Codice componente
IHT40CSN2P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

9.64 €

4 giorni Nylon Resin1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Nylon Caster Main Body Size(cm) Height 5.2 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4962458765220 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon serie Luminous 19mm, il codice articolo è il seguente: IHT40CSN2P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IHT40CSN2P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico