• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in nylon serie Luminous 19mm (con fermo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IHT40CSL2P

Codice componente
IHT40CSL2P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

10.60 €

4 giorni Nylon Resin1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Nylon Caster (With Stopper) Main Body Size(cm) Height 5.2 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4962458765237 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon serie Luminous 19mm (con fermo), il codice articolo è il seguente: IHT40CSL2P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IHT40CSL2P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico