• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote in gomma serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CT-GN50

Codice componente
CT-GN50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

11.93 €

4 giorni Rubber, Metal part: Steel1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Rubber Casters Main Body Size(cm) Height 6.7 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4536863450059 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Si trova sulla pagina di Ruote in gomma serie Luminous 19mm, il codice articolo è il seguente: CT-GN50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT-GN50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico