• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota in gomma serie Luminous 19mm (con fermo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CT-GL50

Codice componente
CT-GL50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

13.07 €

4 giorni Rubber, Metal part: Steel1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Rubber caster (with stopper) Main Body Size(cm) Height 6.7 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4536863450066 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Si trova sulla pagina di Ruota in gomma serie Luminous 19mm (con fermo), il codice articolo è il seguente: CT-GL50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CT-GL50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico