• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano di scorrimento serie Luminous 19mm

Ripiano di scorrimento serie Luminous 19mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST6045-S

Codice componente
ST6045-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

48.35 €

4 giorni Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 595 Depth(mm) 445
Product Type Lightweight Type Option Other Option Product Details With slide table sleeve (installation part)
Applicable Rack 19 mm Series Shelf Load Capacity(kg) 15 JAN Code 4997236593320
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Ripiano di scorrimento serie Luminous 19mm, il codice articolo è il seguente: ST6045-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST6045-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico