• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mezzo ripiano serie Luminous 19mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST6025-T

Codice componente
ST6025-T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Details Amount Of Content

24.19 €

4 giorni Steel (Chrome plating)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 595 Depth(mm) 250
Product Type Lightweight Type Option Other Option Product Details Half Shelf (with Enclosure) with Sleeve (Attachable Part)
Applicable Rack 19 mm Series Shelf Load Capacity(kg) 20 JAN Code 4997236971807
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Mezzo ripiano serie Luminous 19mm, il codice articolo è il seguente: ST6025-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST6025-T.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico