• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Montante di estensione serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADD-1945J
ADD-1960J
ADD-1990J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

24.28 €

4 giorni 47~744548934265257Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resin1 Set (2 pcs)

26.57 €

4 giorni 62~1004548934265264Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resin1 Set (2 pcs)

30.00 €

4 giorni 96 to 1654548934265271Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resin1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Extendable Support Pole (Tension) with Joint Applicable Rack 19 mm Series Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico