• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura per libri con ripiano in legno serie Luminous 19mm

Scaffalatura per libri con ripiano in legno serie Luminous 19mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WS6080-3BB

Codice componente
WS6080-3BB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(kg)
Material Details Set Content Amount Of Content

130.19 €

4 giorni 7.6Steel Shelf, Pole / Steel (powder coating), Wooden Shelf / Natural Wood Veneer MDF, Steel (chrome plating), Sleeve, Adjuster, Caster / ABS ResinSteel Shelf (shelf board) x 2, Wooden Shelf (shelf board) x 1, Support Rail x 4, Divider x 4, Sleeve (shelf installation part) x 12 (2 spares), Pole (divider type) x 4, Standard Adjuster x 4, Nylon Caster (without stopper) x 2, Nylon Caster (with stopper) x 2, Wrench x 1 (for caster installation)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 595
Depth(mm) 295 Height(mm) 760 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Product Details Book Shelf Diameter(mm) 19
Shelf Load Capacity(kg) 80, wooden shelf: 60 JAN Code 4549387954828 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Scaffalatura per libri con ripiano in legno serie Luminous 19mm, il codice articolo è il seguente: WS6080-3BB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS6080-3BB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico