• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura da giardino serie Luminous 12,7 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR303012-4
GR303090-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
JAN Code Weight
(kg)
Material Details Set Content Amount Of Content

57.99 €

4 giorni 1200445495491862893.7Steel (Powder Coating)Shelf (Shelf Board) x 4, Sleeve (Shelf Mounting Parts) x 16 (2 Spare Pieces), Pole (Split Type) x 4, Standard Adjuster x 41 unit

47.24 €

4 giorni 900345495491862722.8Steel (Powder Coating)Shelf (Shelf Board) x 3, Sleeve (Shelf Mounting Parts) x 12 (2 Spare Pieces), Pole (Split Type) x 4, Standard Adjuster x 41 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 300
Depth(mm) 300 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Product Details Luminous Garden Rack Square
Diameter(mm) 12.7 Shelf Load Capacity(kg) 30 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico