• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio in sughero serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPS-6035CK
OPS-7635CK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Main Body Size
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

10.36 €

4 giorni 595Width 57.5 x Depth 32.5 x Thickness 0.44997236000644Cork1 pc.

13.51 €

4 giorni 745Width 72.5 x Depth 32.5 x Thickness 0.44997236009050Cork1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Depth(mm) 345 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Product Details Cork Sheet Applicable Rack 19 mm Series
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico