• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio in legno serie Luminous 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS1245-NB
MS6045-NB
MS7645-NB
MS9045-NB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Main Body Size
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

25.80 €

4 giorni 1215Width: 120 x depth: 44.5 x thickness: 0.54548934285316Core Material: Medium Density Fiber Board (MDF), Surface: Vinyl Chloride Resin (PVC)1 pc.

14.38 €

4 giorni 610Width 59.5 x Depth 44.5 x Thickness 0.54548934221437Core Material: Medium Density Fiber Board (MDF), Surface: Vinyl Chloride Resin (PVC)1 pc.

16.02 €

4 giorni 760Width 74.5 x Depth 44.5 x Thickness 0.54548934221420Core Material: Medium Density Fiber Board (MDF), Surface: Vinyl Chloride Resin (PVC)1 pc.

20.10 €

4 giorni 915Width 89.5 x Depth 44.5 x Thickness 0.54548934221413Core Material: Medium Density Fiber Board (MDF), Surface: Vinyl Chloride Resin (PVC)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Wood Sheet Color Natural & Dark Brown Applicable Rack 25 mm Series
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico