• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Foglio in legno serie Luminous 19mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS6035-NB
MS7535-NB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Main Body Size
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

12.08 €

4 giorni 595Width: 58 x depth: 33 x thickness: 0.54548934221451Core Material: Medium Density Fiber Board (MDF), Surface: Vinyl Chloride Resin (PVC)1 pc.

14.38 €

4 giorni 745Width 73 x Depth 33 x Thickness 0.54548934221444Core Material: Medium Density Fiber Board (MDF), Surface: Vinyl Chloride Resin (PVC)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Wood Sheet Color Natural & Dark Brown Applicable Rack 19 mm Series
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico