• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Simple Type Mirror

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
276230
276231
276232
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Cord Arm Length
(mm)
Radius of the curvature Mass Amount Of Content

169.48 €

7 giorni Diameter 280Round 280200270R0.51kg1 pc.

296.60 €

7 giorni Diameter 440Round 440250600R0.88kg1 pc.

355.92 €

7 giorni Diameter 600Round 6002501500R1.3kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Details Type Flexible Type Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico