Codice articolo del costruttore: SPS-110-40
Marca: MOTOYUKI
Prezzo: 80.75 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPS-110-40
Work material | Condotto a spirale | Chip | Carburo | Reference cutting thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 110 | Blade thickness(mm) | 1.2 | The Number of Teeth(P) | 40 |
Main Body Thickness(mm) | 1 | Blade symbol | CB-n | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 13000 | JAN Code | 4920350322026 | Compatible Model | Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Dust Prevention Cutter |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali