Tubo restringente TOF

Tubo restringente TOF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5092
5093
5094
5096
5097
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Inner diameter before shrink
(mm)
Post-Contraction Internal Diameter
(mm)
Post-Contraction Wall Thickness
(mm)
Amount Of Content

261.26 €

1 19 giorni S-0360.91φ00.581 Roll

124.51 €

1 24 giorni S-0601.52φ00.711 Roll

142.30 €

1 10 giorni S-1303.30φ00.811 Roll

341.72 €

1 19 giorni S-1904.83φ1.57φ0.881 Roll

512.44 €

1 19 giorni S-2506.35φ3.18φ0.881 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola Color Trasparenza Length(m) 1.2
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico