• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave dinamometrica (con certificato di taratura) per serraggio dadi svasati

Chiave dinamometrica (con certificato di taratura) per serraggio dadi svasati

[Features]
· Torque wrench is indispensable for accurate and leakage-free flare connection.
· Prevents refrigerant leakage due to insufficient tightening of flare nut and breakage of flare portion due to excessive tightening.
· Torque precision ±4%.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XP710
XP711
XP713
XP747
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Torque adjustment range
(N·m)
Two-plane dimensions
(mm)
Overall Length
(mm)

80.25 €

10 giorni 1617220

68.94 €

10 giorni 1817220

68.94 €

4 giorni 4222230

81.32 €

10 giorni 5526285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Single Function Type Head Replaceable NA Torque Precision(±%) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico