• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia, valigetta da trasporto, Maxim

Custodia, valigetta da trasporto, Maxim

[Features]
· Made of scratch and dent resistant ABS resin.
· Includes a shoulder strap which make it easier to carry around.
· Includes two keys.
[Applications]
· Storage case.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XP512
XP513
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Product name Maximum Storable Mass
(kg)

85.53 €

10 giorni 390×110×3102000Carrying Case Maximum C15

105.63 €

10 giorni 460×150×3303300Carrying Case Maximum R20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Resin Tool Box Case color Silver
Material ABS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico