• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Minip Wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPW58A150
MPW58A180
MPW58A240
MPW75A150
MPW75A180
MPW75A240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations
(rpm)

7.30 €

5 6 giorni 589.5315020750

7.30 €

5 6 giorni 589.5318020750

7.30 €

5 6 giorni 589.5324020750

9.66 €

5 6 giorni 751015016050

9.66 €

5 6 giorni 751018016050

9.66 €

5 9 giorni 751024016050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Work material General steel / Acciaio inox / Alluminio Abrasive grain A grana abrasiva
Maximum operating rotation speed(m/s) 63

Supporto tecnico