Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCBT2200 |
TCBT2200K |
TCBT2400K |
TCBT2600 |
TCBT2600C |
TCBT2600K |
TCBT2700 |
TCBT2700-1 |
TCBT2700-1-8 |
TCBT2700C-1 |
TCBT2700D-1-8 |
TCBT2700K-1 |
TCBT2750D-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 11 | 38 | - | |
25.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 3 | 11 | 38 | - | |
50.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 6 | 19 | 50 | - | |
55.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 10 | 16 | 65 | - | |
55.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 16 | 65 | - | |
62.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 16 | 65 | - | |
63.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 12 | 19 | 65 | - | |
59.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 12 | 22 | 70 | - | |
59.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 12 | 22 | 70 | 8 | |
60.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 22 | 70 | - | |
59.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 12 | 22 | 70 | 8 | |
67.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 22 | 70 | - | |
87.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 16 | 22 | 73 | 8 |
Loading...
Shape | Tipo di punta a tronco di cono |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali