Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.51 € | 5 | Disponibile | 11 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 2.5 | 2.3 | 38 | - | |
25.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 2.7 | 38 | - | |
36.19 € 19.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 3 | 2.5 | 50 | - | |
30.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 3 | 2.7 | 38 | - | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 3 | 2.7 | 38 | - | |
41.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 6 | 5.4 | 38 | - | |
47.15 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 6 | 5.4 | 38 | - | |
55.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 5 | 4.7 | 38 | - | |
48.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 5 | 4.7 | 50 | - | |
54.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 6 | 5.4 | 50 | - | |
41.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 8 | 7.2 | 52 | - | |
41.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 8 | 7.2 | 52 | - | |
46.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 8 | 7.2 | 52 | - | |
42.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 9 | 53 | - | |
47.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 9 | 53 | - | |
51.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 12 | 10.8 | 55 | 8 | |
51.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 10.8 | 55 | - | |
51.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 12 | 10.8 | 55 | 8 | |
58.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 10.8 | 55 | - | |
73.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 16 | 14.4 | 60 | - | |
73.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 16 | 14.4 | 60 | 8 | |
73.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 16 | 14.4 | 60 | 8 | |
102.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 19 | 17.1 | 63 | 8 | |
102.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 19 | 17.1 | 63 | - | |
102.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio trasversale | 19 | 17.1 | 63 | 8 | |
42.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 9 | 53 | - | |
58.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio alluminio | 6 | 5.4 | 50 | - | |
56.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio alluminio | 10 | 9 | 53 | - | |
73.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio alluminio | 12 | 10.8 | 55 | 8 | |
106.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Taglio alluminio | 16 | 14.4 | 60 | 8 | |
106.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio alluminio | 16 | 14.4 | 60 | - |
Loading...
Shape | A sfera |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali