Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCBT6200K |
TCBT6220 |
TCBT6230 |
TCBT6400 |
TCBT6400C |
TCBT6400K |
TCBT6450K |
TCBT6500C |
TCBT6500K |
TCBT6700 |
TCBT6800 |
TCBT6800-8 |
TCBT6800C |
TCBT6800D-8 |
TCBT6800K |
TCBT6900 |
TCBT6900-6 |
TCBT6900D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 3 | 13 | 38 | - | ||
22.36 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 6 | 38 | - | ||
27.16 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 10 | 38 | - | ||
45.32 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 6 | 16 | 50 | - | ||
51.32 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 6 | 16 | 50 | - | ||
57.75 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 6 | 16 | 50 | - | ||
58.95 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 8 | 19 | 65 | - | ||
53.25 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 19 | 65 | - | ||
41.72 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 19 | 65 | - | ||
69.73 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 12 | 19 | 65 | - | ||
68.39 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 12 | 25 | 70 | - | ||
68.47 € | 1 | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
68.39 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 25 | 70 | - | ||
68.47 € | 1 | 11 giorni | - | Taglio trasversale | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
77.44 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 12 | 25 | 70 | - | ||
96.70 € | 1 | 6 giorni | - | Taglio a spirale | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
96.59 € | 1 | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 16 | 25 | 70 | - | ||
96.70 € | 1 | 11 giorni | - | Taglio trasversale | 16 | 25 | 70 | 8 |
Loading...
Shape | Profilo albero |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali