Barra carburo NRS, a siluro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCBT3100
TCBT3200C
TCBT3200K
TCBT3300-6
TCBT3300K-6
TCBT3400C
TCBT3400K
TCBT3500K
TCBT3600C
TCBT3600K
TCBT3700
TCBT3700-1-8
TCBT3700C
TCBT3700C-1
TCBT3700D-1-8
TCBT3700K
TCBT3800
TCBT3800-6
TCBT3800D
TCBTDX370
TCBTDX370-1-8
TCBTDX380
TCBTTA380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

23.14 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio a spirale2.51138-

28.12 €

1 Disponibile 11 giorni Shank diameter 3 mmTaglio trasversale31338-

31.22 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio trasversale31338-

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale41650-

51.54 €

1 Disponibile 11 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale41650-

45.85 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale61950-

51.57 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale61950-

54.92 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale81965-

52.83 €

1 Disponibile 11 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101965-

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101965-

61.98 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale121965-

69.55 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio a spirale1225708

61.98 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale121965-

69.47 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale122570-

69.55 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1225708

69.81 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale121965-

90.45 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio a spirale1625708

90.37 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale162570-

90.45 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1625708

61.98 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale121965-

69.55 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1225708

90.45 €

1 Disponibile 11 giorni -Taglio trasversale1625708

133.61 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio alluminio1625708

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A cilindro con punta rotonda

Supporto tecnico