Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCBTTA160 |
TCBTTA170 |
TCBTTA180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.83 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | 10 | 19 | 65 | - | ||
104.64 € | 1 | 11 giorni | Shank diameter 6 mm | 12 | 25 | 70 | - | ||
124.63 € | 1 | 11 giorni | - | 16 | 25 | 70 | 8 |
Loading...
Blade tip shape | Taglio alluminio | Shape | A lama terminale cilindrica |
---|
Configura
Proprietà di base
Product Type
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali