Cross in Wheel, tipo facile da installare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OCW100-A400
OCW100-BZ40
OCW100A150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Specifications

7.69 €

5 Disponibile 6 giorni 400A grana abrasiva-

9.29 €

5 Disponibile 6 giorni 40Non applicabileAbrasive grain: BZ

11.06 €

5 Disponibile 6 giorni 150A grana abrasiva-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Work material General steel / Acciaio inox / Alluminio Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Supporto tecnico