Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FT1003-AC100 |
FT1003-WA120 |
FT1003AC46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | General steel | 100 | AC grana abrasiva | |
3.83 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | 120 | WA grana abrasiva | |
13.68 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | General steel | 46 | AC grana abrasiva |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Configura
Proprietà di base
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali