• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BLACK STYLE Handy Pipe Tool Bag

BLACK STYLE Handy Pipe Tool Bag

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1180540

Codice componente
1180540
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

26.38 €

6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Carry Bag Material Main Body: Polyester 600D (Interior: PVC Coating)
Package size(mm) H335×W290×D60 Mass(g) 915 JAN code 4907052654983
Size (Body Outside)(mm) Approximate Length 320 x Width 290 x Depth 210 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di BLACK STYLE Handy Pipe Tool Bag, il codice articolo è il seguente: 1180540.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1180540.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico