• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

BLACK STYLE Multi Tool Case

BLACK STYLE Multi Tool Case

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1180370

Codice componente
1180370
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

12.60 €

6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Box, Case Product uses Case Package size(mm) H285×W125×D65
Mass(g) 160 JAN code 4907052653771 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di BLACK STYLE Multi Tool Case, il codice articolo è il seguente: 1180370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1180370.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico