Attacco manuale 1/4 (6,35 mm) Attacco a 12 lati 2405M/2405 A"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2405M-6
2405M-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Dimensione d1
(mm)
Dimensione D2
(mm)
Dimensione L
(mm)
Massa
(g)

8.96 €

1 Disponibile 9 giorni 69.211.25.59

11.94 €

1 Disponibile 9 giorni 131816.49.823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 6.35
Profilo a zoccolo 12 Sq. Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) 1/4 Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 22

Supporto tecnico