Chiave a bussola / Presa a mano 1/2" (12,7 mm) Presa a bussola esagonale 4012M

Chiave a bussola / Presa a mano 1/2" (12,7 mm) Presa a bussola esagonale 4012M
  • Sconto volumi elevati
[Lunghezza totale (dimensione L)] 43 mm [Quadro interno (dimensione del gambo per trapano elettrico)] 12,7 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4012M.43-17
4012M.43-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Misure dell'albero
(mm)
Massa
(g)

21.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1717101

27.73 €

1 Disponibile 6 giorni 2222145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Angolo di inserimento(mm) 12.7 Lunghezza complessiva(mm) 43
Tipo dettagli Esagonale Dimensioni punta 23mm Diametro esterno(mm) 26
Profondità bullone(mm) 11.5

Supporto tecnico