[Features]
· Disc for finish grinding which uses cotton cloth.
· Ideal for mirror finishing.
· The high density of the fiber produces an even more beautiful finish than a sisal disc.
· Apply an abrasive (blue bar / white bar) for use.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JC75N
Type | Cotone: Disco in canapa | Outer diameter Dimensions(mm) | 75 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|
Si trova sulla pagina di Cotton Disc Mini, il codice articolo è il seguente: JC75N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JC75N.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.