Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBF100
Type | Cotone: Disco in canapa | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.53 |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Diameter(mm) | 38 | Specifications | Unprocessed | Maximum Number of Rotation(min-1) | 6500 |
Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura in cotone piegato, il codice articolo è il seguente: BBF100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBF100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali