Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BSP125
Type | Utensili/Altri | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 30000 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto lucidatrice, il codice articolo è il seguente: BSP125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSP125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali