• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unilon Black, Mini【5 Pezzi per confezione】

Unilon Black, Mini
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A fiber disc made of extra thick Unilon woven fabric coated with abrasive grain.
· Suitable for paint removal, rust removal, removal of objects adhered to surfaces, and treatment before/after painting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NBH5010

Codice componente
NBH5010
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Number of Rotation
(min-1)

37.82 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 20000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Non-woven fabric disc Outer diameter Dimensions(mm) 50 Inner Diameter Dimension(mm) 10

Si trova sulla pagina di Unilon Black, Mini, il codice articolo è il seguente: NBH5010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NBH5010.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico