• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola per lucidatura in sisal spesso

Mola per lucidatura in sisal spesso

[Features]
· Thick, tough, and has good grinding force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHB300
SHB300-B
SHB300-C
SHB300-J
SHB300-R
SHB300-Y
SHB360
SHB360-B
SHB360-C
SHB360-J
SHB360-R
SHB360-Y
SHB400
SHB400-B
SHB400-C
SHB400-J
SHB400-R
SHB400-Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer diameter Dimensions
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Color Specifications Maximum Number of Rotation
(min-1)

85.35 €

24 giorni 300190-Unprocessed2500

95.26 €

24 giorni 300190BlackColor treatment2500

95.26 €

24 giorni 300190BrownColor treatment2500

95.26 €

24 giorni 300190OrangeColor treatment2500

95.26 €

24 giorni 300190RedColor treatment2500

95.26 €

24 giorni 300190YellowColor treatment2500

94.16 €

24 giorni 360190-Unprocessed2500

107.92 €

24 giorni 360190BlackColor treatment2500

107.92 €

24 giorni 360190BrownColor treatment2500

107.92 €

24 giorni 360190OrangeColor treatment2500

107.92 €

24 giorni 360190RedColor treatment2500

107.92 €

24 giorni 360190YellowColor treatment2500

96.36 €

24 giorni 400225-Unprocessed2200

107.92 €

24 giorni 400225BlackColor treatment2200

107.92 €

24 giorni 400225BrownColor treatment2200

107.92 €

24 giorni 400225OrangeColor treatment2200

107.92 €

24 giorni 400225RedColor treatment2200

107.92 €

24 giorni 400225YellowColor treatment2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Cotton: Hemp Disk Inner Diameter Dimension(mm) 25.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico