• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sumi TOP Disc Mini【5 Pezzi per confezione】

Sumi TOP Disc Mini
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A disc designed for polishing grooves, corners, and gaps.
· Allows for delicate polishing work such as polishing corners with tips, something which could not previously be done with disc types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STOP50A3
STOP50A4
STOP50A5
STOP50A7
STOP50A9
STOP50A10
STOP50A12
STOP75A3
STOP75A4
STOP75A5
STOP75A7
STOP75A9
STOP75A10
STOP75A12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 50104020000

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 50106020000

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 50108020000

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 501012020000

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 501018020000

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 501024020000

52.11 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 501040020000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 75154016000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 75156016000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 75158016000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 751512016000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 751518016000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 751524016000

55.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 24 giorni 751540016000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico